UCFS313L3 - SNR

UCFS313L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe58 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche60 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche40 mm
B - Breite des Innenrings75 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte15 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser175 mm
J - Abstand der Montagebohrungen166 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser208 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl93,86 kN
C0 - Statische Tragzahl60,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse8,85 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m