• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFS315-48L3 - SNR

UCFS315-48L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe66 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe25 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche71 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche48 mm
B - Breite des Innenrings82 mm
d - Wellendurchmesser76,2 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21 mm
G - SchmiernippelM10x1
H3 - Zentrierdurchmesser200 mm
J - Abstand der Montagebohrungen184 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser236 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte32 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl113,36 kN
C0 - Statische Tragzahl76,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse12,34 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33,9 N-m