• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFS315 - SNR

UCFS315

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe66 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe25 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche71 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche48 mm
B - Breite des Innenrings82 mm
d - Wellendurchmesser75 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte21 mm
G - SchmiernippelM10x1
H3 - Zentrierdurchmesser200 mm
J - Abstand der Montagebohrungen184 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser236 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte32 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl113,36 kN
C0 - Statische Tragzahl76,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse12,43 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift42 N-m