Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FS322
- UC322G2T20
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 96 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 35 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 106 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 71 mm |
| B - Breite des Innenrings | 117 mm |
| d - Wellendurchmesser | 110 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 35 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 300 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 266 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 340 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 41 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 46 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 205 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 178 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 38,3 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 75 N-m |