• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFS326T04 - SNR

UCFS326T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe115 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe45 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche116 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche85 mm
B - Breite des Innenrings135 mm
d - Wellendurchmesser130 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte35 mm
G - SchmiernippelM10x1
H3 - Zentrierdurchmesser360 mm
J - Abstand der Montagebohrungen320 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser410 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte54 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl252 kN
C0 - Statische Tragzahl242 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse67,9 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift120 N-m