UCFS328T20 - SNR

UCFS328T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FS328
  • UC328G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe125 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe55 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche131 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche95 mm
B - Breite des Innenrings145 mm
d - Wellendurchmesser140 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte45 mm
G - SchmiernippelM10x1
H3 - Zentrierdurchmesser400 mm
J - Abstand der Montagebohrungen350 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser450 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte59 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl275 kN
C0 - Statische Tragzahl272 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse92,7 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift120 N-m