Gehäuselagereinheiten

UCFX15D1 - NTN

UCFX15D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FX15D1
  • UCX15D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusehöhe68 mm
Total height (A0)89,3 mm
Flange thickness (A1)24 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)40 mm
Insert IR width (B)82,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)75
Distance of attachment bolt holes (J)152 mm
Overall length (L)197 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33,3 mm
OTHER FEATURES
Masse8,6 kg