• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP201D1 - NTN

UCP201D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC201D1
  • P203D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite38 mm
Insert IR width (B)31 mm
Bore dia. (shaft diameter)12
h - Höhe der Lagermitte30,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14 mm
H2 - Höhe des Gehäuses62 mm
Distance of attachment bolt holes (J)95 mm
L - Gehäuselänge127 mm
L1 - Länge Gehäusefuß42 mm
u - Montagebohrung (Breite)13 mm
N1 - Länge Montagebohrung16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)12,7 mm
Mounting bolt size (-)10 mm
OTHER FEATURES
Masse0,7 kg