UCP205N - SNR

UCP205N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite38 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite26 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie36,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes16 mm
H2 - Höhe des Gehäuses70 mm
J - Abstand der Montagebohrungen105 mm
L - Gehäuselänge140 mm
L1 - Länge Gehäusefuß42 mm
N - Abmessung der Montagebohrung13 mm
N1 - Länge Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,81 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m