• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP206D1 - NTN

UCP206D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC206D1
  • P206D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite48 mm
Insert IR width (B)38,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
h - Höhe der Lagermitte42,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes17 mm
H2 - Höhe des Gehäuses83 mm
Distance of attachment bolt holes (J)121 mm
L - Gehäuselänge165 mm
L1 - Länge Gehäusefuß54 mm
u - Montagebohrung (Breite)17 mm
N1 - Länge Montagebohrung20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15,9 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Masse1,4 kg