Gehäuselagereinheiten

UCP207-21CO - SNR

UCP207-21CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite31 mm
B - Breite des Innenrings42,9 mm
d - Wellendurchmesser33,338 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie47,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes19 mm
H2 - Höhe des Gehäuses94 mm
J - Abstand der Montagebohrungen127 mm
L - Gehäuselänge167 mm
L1 - Länge Gehäusefuß54 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung21 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen60 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,824 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m