• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP209-27T20CO - SNR

UCP209-27T20CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite37 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser42,863 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe95 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie54 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes20 mm
H2 - Höhe des Gehäuses108 mm
J - Abstand der Montagebohrungen146 mm
L - Gehäuselänge190 mm
L1 - Länge Gehäusefuß60 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
Z - Breite über Abdeckungen70 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,5 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m