• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP210-30L4 - SNR

UCP210-30L4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite39 mm
B - Breite des Innenrings51,6 mm
d - Wellendurchmesser47,625 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie57,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes22 mm
H2 - Höhe des Gehäuses114 mm
J - Abstand der Montagebohrungen159 mm
L - Gehäuselänge206 mm
L1 - Länge Gehäusefuß65 mm
N - Abmessung der Montagebohrung20 mm
N1 - Länge Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,07 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m