Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
| A - Gehäusebreite | 60 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 39 mm |
| B - Breite des Innenrings | 51,6 mm |
| d - Wellendurchmesser | 49,213 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 100 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 57,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 22 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 114 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 159 mm |
| L - Gehäuselänge | 206 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 65 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 20 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 25 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 76 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 3,036 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |