UCP212-39T20CC - SNR

UCP212-39T20CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite44 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser61,913 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe120 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie69,8 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes25 mm
H2 - Höhe des Gehäuses138 mm
J - Abstand der Montagebohrungen184 mm
L - Gehäuselänge241 mm
L1 - Länge Gehäusefuß70 mm
N - Abmessung der Montagebohrung20 mm
N1 - Länge Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
Z - Breite über Abdeckungen90 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,18 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m