• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP214D1 - NTN

UCP214D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC214D1
  • P214D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite72 mm
Insert IR width (B)74,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)70
h - Höhe der Lagermitte79,4 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes27 mm
H2 - Höhe des Gehäuses157 mm
Distance of attachment bolt holes (J)210 mm
L - Gehäuselänge266 mm
L1 - Länge Gehäusefuß77 mm
u - Montagebohrung (Breite)25 mm
N1 - Länge Montagebohrung28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)30,2 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Masse6,5 kg