Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC215G2
- P215
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 74 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 48 mm |
| B - Breite des Innenrings | 77,8 mm |
| d - Wellendurchmesser | 75 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 82,6 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 28 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 163 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 217 mm |
| L - Gehäuselänge | 275 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 85 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 25 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 31 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 33,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 66 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 49,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 7,31 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |