Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC216-51G2L3
- P216
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 78 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 51 mm |
| B - Breite des Innenrings | 82,6 mm |
| d - Wellendurchmesser | 80,963 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 88,9 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 30 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 175 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 232 mm |
| L - Gehäuselänge | 292 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 91 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 25 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 31 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 33,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 72,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 54,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 8,99 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |