• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP216D1 - NTN

UCP216D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC216D1
  • P216D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite78 mm
Insert IR width (B)82,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)80
h - Höhe der Lagermitte88,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes30 mm
H2 - Höhe des Gehäuses175 mm
Distance of attachment bolt holes (J)232 mm
L - Gehäuselänge292 mm
L1 - Länge Gehäusefuß85 mm
u - Montagebohrung (Breite)25 mm
N1 - Länge Montagebohrung28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33,3 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Masse8,7 kg