Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC217-52G2T04
- P217
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 83 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 53 mm |
| B - Breite des Innenrings | 85,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 82,55 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 95,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 32 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 187 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 247 mm |
| L - Gehäuselänge | 310 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 96 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 25 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 31 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,1 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 83,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 63,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 10,82 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |