UCP218T20 - SNR

UCP218T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite88 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite55 mm
B - Breite des Innenrings96 mm
d - Wellendurchmesser90 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie101,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes34 mm
H2 - Höhe des Gehäuses200 mm
J - Abstand der Montagebohrungen262 mm
L - Gehäuselänge327 mm
L1 - Länge Gehäusefuß100 mm
N - Abmessung der Montagebohrung27 mm
N1 - Länge Montagebohrung33 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte39,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl96 kN
C0 - Statische Tragzahl71,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse13,45 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m