Gehäuselagereinheiten

UCP309T04 - SNR

UCP309T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite67 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite45 mm
B - Breite des Innenrings57 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie67 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes24 mm
H2 - Höhe des Gehäuses129 mm
J - Abstand der Montagebohrungen190 mm
L - Gehäuselänge245 mm
L1 - Länge Gehäusefuß65 mm
N - Abmessung der Montagebohrung20 mm
N1 - Länge Montagebohrung30 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl53 kN
C0 - Statische Tragzahl31,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,58 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m