Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC310-31G2L3
- P310
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 75 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 48 mm |
| B - Breite des Innenrings | 61 mm |
| d - Wellendurchmesser | 49,213 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 75 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 27 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 143 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 212 mm |
| L - Gehäuselänge | 275 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 75 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 20 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 35 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 22 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 62 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 37,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 6,18 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |