UCP310 - SNR

UCP310

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite75 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite48 mm
B - Breite des Innenrings61 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie75 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes27 mm
H2 - Höhe des Gehäuses143 mm
J - Abstand der Montagebohrungen212 mm
L - Gehäuselänge275 mm
L1 - Länge Gehäusefuß75 mm
N - Abmessung der Montagebohrung20 mm
N1 - Länge Montagebohrung35 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl61,75 kN
C0 - Statische Tragzahl37,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,2 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m