UCP311-35L3 - SNR

UCP311-35L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusebreite80 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite51 mm
B - Breite des Innenrings66 mm
d - Wellendurchmesser55,563 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie80 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes30 mm
H2 - Höhe des Gehäuses154 mm
J - Abstand der Montagebohrungen236 mm
L - Gehäuselänge310 mm
L1 - Länge Gehäusefuß85 mm
N - Abmessung der Montagebohrung20 mm
N1 - Länge Montagebohrung38 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl71,5 kN
C0 - Statische Tragzahl44,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,47 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m