Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC311G2T20
- P311
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 80 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 51 mm |
| B - Breite des Innenrings | 66 mm |
| d - Wellendurchmesser | 55 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 80 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 30 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 154 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 236 mm |
| L - Gehäuselänge | 310 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 85 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 20 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 38 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 71,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 44,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 7,5 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |