• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP312 - SNR

UCP312

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite85 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite54 mm
B - Breite des Innenrings71 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie85 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes32 mm
H2 - Höhe des Gehäuses165 mm
J - Abstand der Montagebohrungen250 mm
L - Gehäuselänge330 mm
L1 - Länge Gehäusefuß95 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
N1 - Länge Montagebohrung38 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte26 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81,7 kN
C0 - Statische Tragzahl51,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse9,6 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m