• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP312D1 - NTN

UCP312D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC312D1
  • P312D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite85 mm
Insert IR width (B)71 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Höhe der Lagermitte85 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes32 mm
H2 - Höhe des Gehäuses165 mm
Distance of attachment bolt holes (J)250 mm
L - Gehäuselänge330 mm
L1 - Länge Gehäusefuß95 mm
u - Montagebohrung (Breite)25 mm
N1 - Länge Montagebohrung38 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)26 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Masse9,4 kg