• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP313-40T04 - SNR

UCP313-40T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite90 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite57 mm
B - Breite des Innenrings75 mm
d - Wellendurchmesser63,5 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie90 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes33 mm
H2 - Höhe des Gehäuses176 mm
J - Abstand der Montagebohrungen260 mm
L - Gehäuselänge340 mm
L1 - Länge Gehäusefuß105 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
N1 - Länge Montagebohrung38 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl93,86 kN
C0 - Statische Tragzahl60,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse11,2 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m