Gehäuselagereinheiten

UCP313T20 - SNR

UCP313T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC313G2T20
  • P313

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite90 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite57 mm
B - Breite des Innenrings75 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie90 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes33 mm
H2 - Höhe des Gehäuses176 mm
J - Abstand der Montagebohrungen260 mm
L - Gehäuselänge340 mm
L1 - Länge Gehäusefuß105 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
N1 - Länge Montagebohrung38 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl93,86 kN
C0 - Statische Tragzahl60,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse11,15 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m