Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- P318
- UC318-56G2T20
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 110 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 72 mm |
| B - Breite des Innenrings | 96 mm |
| d - Wellendurchmesser | 88,9 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 118 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 45 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 235 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 330 mm |
| L - Gehäuselänge | 430 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 120 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 33 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 45 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 40 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 143 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 108 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 25,13 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 54,5 N-m |