• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP319D1 - NTN

UCP319D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC319D1
  • P319D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite120 mm
Insert IR width (B)103 mm
Bore dia. (shaft diameter)95
h - Höhe der Lagermitte125 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes45 mm
H2 - Höhe des Gehäuses250 mm
Distance of attachment bolt holes (J)360 mm
L - Gehäuselänge470 mm
L1 - Länge Gehäusefuß125 mm
u - Montagebohrung (Breite)36 mm
N1 - Länge Montagebohrung50 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)41 mm
Mounting bolt size (-)30 mm
OTHER FEATURES
Masse26 kg