• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP321 - SNR

UCP321

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite120 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite80 mm
B - Breite des Innenrings112 mm
d - Wellendurchmesser105 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie140 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes50 mm
H2 - Höhe des Gehäuses280 mm
J - Abstand der Montagebohrungen380 mm
L - Gehäuselänge490 mm
L1 - Länge Gehäusefuß130 mm
N - Abmessung der Montagebohrung36 mm
N1 - Länge Montagebohrung50 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte44 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl182 kN
C0 - Statische Tragzahl155 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse38,3 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift75 N-m