Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC324G2
- P324
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 140 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 88 mm |
| B - Breite des Innenrings | 126 mm |
| d - Wellendurchmesser | 120 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 160 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 65 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 320 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 450 mm |
| L - Gehäuselänge | 570 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 140 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 40 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 55 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 51 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 228 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 208 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 58,5 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 75 N-m |