UCPA206L4CO - SNR

UCPA206L4CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite25 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes18 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie42,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes13 mm
H2 - Höhe des Gehäuses84 mm
J - Abstand der Montagebohrungen66 mm
L - Gehäuselänge94 mm
L1 - Länge Gehäusefuß30 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM14
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen51,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,108 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m