Gehäuselagereinheiten

UCPA209-26NT20 - SNR

UCPA209-26NT20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite32 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser41,275 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie54,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes13 mm
H2 - Höhe des Gehäuses108 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90 mm
L - Gehäuselänge120 mm
L1 - Länge Gehäusefuß42 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM14
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,18 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m