Gehäuselagereinheiten

UCPA209-28L4 - SNR

UCPA209-28L4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite32 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser44,45 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie54,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes13 mm
H2 - Höhe des Gehäuses108 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90 mm
L - Gehäuselänge120 mm
L1 - Länge Gehäusefuß42 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM14
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,2 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m