Gehäuselagereinheiten

UCPA210-31L4CC - SNR

UCPA210-31L4CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite32 mm
B - Breite des Innenrings51,6 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe100 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie57,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14 mm
H2 - Höhe des Gehäuses116 mm
J - Abstand der Montagebohrungen94 mm
L - Gehäuselänge130 mm
L1 - Länge Gehäusefuß35 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
Z - Breite über Abdeckungen75,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,751 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m