UCPA210-31T04CO - SNR

UCPA210-31T04CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite32 mm
B - Breite des Innenrings51,6 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe100 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie57,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14 mm
H2 - Höhe des Gehäuses116 mm
J - Abstand der Montagebohrungen94 mm
L - Gehäuselänge130 mm
L1 - Länge Gehäusefuß35 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
Z - Breite über Abdeckungen75,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,736 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m