Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusebreite | 66 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 33 mm |
| B - Breite des Innenrings | 55,6 mm |
| d - Wellendurchmesser | 55,563 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 110 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 25 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 63,5 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 14 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 125 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 104 mm |
| L - Gehäuselänge | 140 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 47 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | M16 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 22,2 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 77 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 3,362 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |