Gehäuselagereinheiten

UCPA212-36T04CC - SNR

UCPA212-36T04CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite68 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite36 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser57,15 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe120 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie69,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes15 mm
H2 - Höhe des Gehäuses138 mm
J - Abstand der Montagebohrungen114 mm
L - Gehäuselänge150 mm
L1 - Länge Gehäusefuß52 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
Z - Breite über Abdeckungen90 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,502 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m