UCPAE204T04CO - SNR

UCPAE204T04CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
A - Gehäusebreite32 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite19 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser20 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe54 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes10 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie33,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes9 mm
H2 - Höhe des Gehäuses64 mm
J - Abstand der Montagebohrungen50,8 mm
L - Gehäuselänge65 mm
L1 - Länge Gehäusefuß18 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM8
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
Z - Breite über Abdeckungen44,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,528 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m