Gehäuselagereinheiten

UCPAE206-18L3CO - SNR

UCPAE206-18L3CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite38 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite25 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes12,5 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie42,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes11 mm
H2 - Höhe des Gehäuses82 mm
J - Abstand der Montagebohrungen76,2 mm
L - Gehäuselänge98 mm
L1 - Länge Gehäusefuß22 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen52,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,03 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m