UCPAE209-27NL4 - SNR

UCPAE209-27NL4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite32 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser42,863 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes15 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie53,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14 mm
H2 - Höhe des Gehäuses107 mm
J - Abstand der Montagebohrungen95,3 mm
L - Gehäuselänge120 mm
L1 - Länge Gehäusefuß29 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM12
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,84 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m