UCPAE210-30 - SNR

UCPAE210-30

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite54 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite34 mm
B - Breite des Innenrings51,6 mm
d - Wellendurchmesser47,625 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes20 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie57,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes15 mm
H2 - Höhe des Gehäuses115 mm
J - Abstand der Montagebohrungen101,6 mm
L - Gehäuselänge135 mm
L1 - Länge Gehäusefuß33,5 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,57 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m