Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCPAE212-39NT20 - SNR

UCPAE212-39NT20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite42 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser61,913 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes20 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie69,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes16 mm
H2 - Höhe des Gehäuses140 mm
J - Abstand der Montagebohrungen118 mm
L - Gehäuselänge150 mm
L1 - Länge Gehäusefuß32 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,05 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m