UCPE208NL3 - SNR

UCPE208NL3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite30 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie49,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes19 mm
H2 - Höhe des Gehäuses99 mm
J - Abstand der Montagebohrungen138 mm
L - Gehäuselänge179 mm
L1 - Länge Gehäusefuß53 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
N1 - Länge Montagebohrung26 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,84 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m