Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC212-38G2T04
- PE212N
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 60 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 42 mm |
| B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 60,325 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 69,9 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 140 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 190 mm |
| L - Gehäuselänge | 240 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 71 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 18 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 28 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4,73 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |