Gehäuselagereinheiten

UCPE216T20 - SNR

UCPE216T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite78 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite55 mm
B - Breite des Innenrings82,6 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie89 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes30 mm
H2 - Höhe des Gehäuses175 mm
J - Abstand der Montagebohrungen232 mm
L - Gehäuselänge290 mm
L1 - Länge Gehäusefuß90 mm
N - Abmessung der Montagebohrung26 mm
N1 - Länge Montagebohrung34 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse9,09 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m