UCPEX10-32 - SNR

UCPEX10-32

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite39,8 mm
B - Breite des Innenrings55,6 mm
d - Wellendurchmesser50,8 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie63,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes24,8 mm
H2 - Höhe des Gehäuses129,5 mm
J - Abstand der Montagebohrungen170,5 mm
L - Gehäuselänge219,5 mm
L1 - Länge Gehäusefuß71 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
N1 - Länge Montagebohrung26 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,03 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m